Komfortlampe

Best.-nr.: SZ 4139190

Forsyningsspænding: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Best.-nr.:
SZ 4139190
Udgave
med dørkontakt
Leveringsomfang
Komfortlampe
Lyskilde
Lyskildeafskærmning
Inkl. montagematerialer
Integreret dørkontakt
Nom. effekt
18 W
Ballast
Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
Tilslutningsmuligheder
Strømforsyning via stik
Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
Integreret dørkontakt
Ja
Lyskilde
Lysstofrør, sokkel G13
Beskyttelsesklasse
I (beskyttelsesleder)
Afbryder (type)
Integreret til/fra/dørkontakt
Light cover
Ja
Lampemontagetype
Skruemontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
500 V DC/1s
Indbygningsmuligheder
TS-horisontalprofil for topramme: direkte
TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS
SE-profiler på siden af toprammen: direkte
Dimensioner
Bredde: 682 mm
Højde: 117 mm
Dybde: 50 mm
Driftstemperatur
-15 °C...45 °C
Stikdåser
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Opbevaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Mærkedriftsspænding
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stikdåsetype
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,55 kg
Bruttovægt
1,84 kg
Toldtarifnummer
94054990
EAN
4028177320758
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Komfortlampe, BxHxD: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, med dørkontakt, med jordforbindelsesstik
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning