Kompaktlampe

Best.-nr.: SZ 4140110

Kompakt lampe – slank og pladsbesparende lampe til montering i skab

Best.-nr.:
SZ 4140110
Fordele
Slankere: Ca. 50 % mindre højde og dybde samt ca. 75 % mindre volumen end almindelige lamper
Hurtigere: Universel lynmontage på TS-huller vha. clips, skruer eller stærke magneter (ekstraudstyr). Skydes blot ind fra siden eller bagfra,lyskilde sættes i – færdig
Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
Transparent afdækning af lyskilde, med riller indvendigt
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
Kompaktlampe med clips- og skruemontagesæt
Lyskilde
Lyskildeafskærmning
Tilslutningsledning
Inkl. montagematerialer
Nom. effekt
8 W
Længde tilslutningskabel
3 m
Mounting distance screws
475 mm
Ballast
Forkoblingsenhed
Tilslutningsmuligheder
Integreret tilslutningsledning med åben ende
Dørkontakt
Lyskilde
Lysstofrør T5
Beskyttelsesklasse
II (dobbeltisoleret)
Afbryder (type)
Integreret til/fra/dørkontakt
Cable deflection via rear possible
Ja
Light cover
Ja
Lampemontagetype
Skruemontage
Clipsmontage
Magnetmontage (ekstraudstyr)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
afhængig af strømforsyning
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
afhængig af strømforsyning
Dimensioneret isolationsspænding
afhængig af strømforsyning
DC
0,35 A
Mounting distance clip/magnet
400 mm
Indbygningsmuligheder
TS-horisontalprofil for topramme: direkte
TS, SE vertikalprofil: direkte
SE-profiler foran og bagtil på toprammen: direkte
SE-profiler på siden af toprammen: direkte
AE, CM, TP: med magnetfastgørelse
AE: med skinne til indvendig udbygning
Bemærk
Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
Bemærkning vedr. produktnr.
Kabelomdirigering via bagsiden mulig
Dimensioner
Bredde: 455 mm
Højde: 59 mm
Dybde: 24 mm
Driftstemperatur
-15 °C...45 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Mærkedriftsspænding
24 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,48 kg
Bruttovægt
0,486 kg
Toldtarifnummer
94054990
EAN
4028177550292
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Kompaktlampe, BHD: 455x59x24 mm, 8 W, 24 V DC, Integreret on/off/dørkontaktfunktion, ENEC
Dokumentationer
Vejledning