- Best.-nr.:
- SZ 4140210
- Fordele
- Slankere: Ca. 50 % mindre højde og dybde samt ca. 75 % mindre volumen end almindelige lamper
- Hurtigere: Universel lynmontage på TS-huller vha. clips, skruer eller stærke magneter (ekstraudstyr). Skydes blot ind fra siden eller bagfra,lyskilde sættes i – færdig
- Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
- Transparent afdækning af lyskilde, med riller indvendigt
- Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kompaktlampe med clips- og skruemontagesæt
Lyskilde
Lyskildeafskærmning
Tilslutningsledning
Inkl. montagematerialer
- Nom. effekt
- 8 W
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
- Tilslutningsmuligheder
- Integreret tilslutningsledning med åben ende
- Dørkontakt
- Lyskilde
- Lysstofrør T5
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Afbryder (type)
- Integreret til/fra/dørkontakt
- Light cover
- Ja
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Clipsmontage
- Magnetmontage (ekstraudstyr)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Indbygningsmuligheder
- TS-horisontalprofil for topramme: direkte
- TS, SE vertikalprofil: direkte
- SE-profiler foran og bagtil på toprammen: direkte
- SE-profiler på siden af toprammen: direkte
- AE, CM, TP: med magnetfastgørelse
- AE: med skinne til indvendig udbygning
- Bemærk
- Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
- Dimensioner
- Bredde: 455 mm
Højde: 59 mm
Dybde: 24 mm
- Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Mærkestrøm
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,527 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177581456
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
-
SZ Kompaktlampe, BHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integreret on/off/dørkontaktfunktion, cURus