Kompakt lampe – slank og pladsbesparende lampe til montering i skab
- Best.-nr.:
- SZ 4140220
- Fordele
- Slankere: Ca. 50 % mindre højde og dybde samt ca. 75 % mindre volumen end almindelige lamper
- Hurtigere: Universel lynmontage på TS-huller vha. clips, skruer eller stærke magneter (ekstraudstyr). Skydes blot ind fra siden eller bagfra,lyskilde sættes i – færdig
- Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
- Transparent afdækning af lyskilde, med riller indvendigt
- Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kompaktlampe med clips- og skruemontagesæt
Lyskilde
Lyskildeafskærmning
Tilslutningsledning
Inkl. montagematerialer - Nom. effekt
- 14 W
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Mounting distance screws
- 725 mm
- Ballast
- Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
- Tilslutningsmuligheder
- Integreret tilslutningsledning med åben ende
- Dørkontakt
- Lyskilde
- Lysstofrør T5
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Afbryder (type)
- Integreret til/fra/dørkontakt
- Light cover
- Ja
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Clipsmontage
- Magnetmontage (ekstraudstyr)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 650 mm
- Indbygningsmuligheder
- TS-horisontalprofil for topramme: direkte
- TS, SE vertikalprofil: direkte
- SE-profiler foran og bagtil på toprammen: direkte
- SE-profiler på siden af toprammen: direkte
- AE, CM, TP: med magnetfastgørelse
- AE: med skinne til indvendig udbygning
- Bemærk
- Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
- Dimensioner
- Bredde: 705 mm
Højde: 59 mm
Dybde: 24 mm - Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,149 ‐ 0,216 A
- Mærkestrøm
- 0,073 ‐ 0,127 A
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,759 kg
- Bruttovægt
- 0,76 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177581463
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Kompaktlampe, BHD: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integreret on/off/dørkontaktfunktion, cURus
- Dokumentationer
- Vejledning