- Best.-nr.:
- CS 9765150
- Produktbeskrivelse
- Robust lampe. Kan fastgøres horisontalt eller vertikalt i rammeprofilet vha. fjederklemmer eller anvendes som direkte lyskilde under servicearbejder ved ophængning i den drejelige plastkrog. Slagfast lampehus af PMMA (polymethylmetakrylat), beskyttelsesklasse II.
- Leveringsomfang
- 2 fjederklemmer
Montagematerialer
- Nom. effekt
- 11 W
- Diameter
- 62 mm
- Diameter protective tube
- 38 mm
- Længde
- 450 mm
- Length light outlet
- 195 mm
- Length protective tube
- 320 mm
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningsmuligheder
- Integreret tilslutningsledning med åben ende
- Lyskilde
- Lysstofrør TC-SEL, 4-bens
- Lysstrøm
- 900 lm
- Dimensioner
- Længde: 450 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...40 °C
- Mærkedriftsspænding
- 48 V (DC)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 64
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,03 kg
- Bruttovægt
- 1,05 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177493605
- ECLASS 8.0
- 27189241