Til strømforsyning eller gennemgangskabling.
- Best.-nr.:
- SZ 4315100
- Udgave
- Til strømforsyning (med hunstik, uden hanstik)
- Længde
- 3.000 mm
- Dimensioner
- Længde: 3.000 mm
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 1,38 kg
- Bruttovægt
- 1,6 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilslutningsledning, til strømforsyning med hunstik, uden hanstik, L: 3000 mm, UL
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring UK