Til strømforsyning eller gennemgangskabling.
- Best.-nr.:
- SZ 4315600
- Udgave
- Gennemgangsledning/strømforsyning via tilslutningselement SZ 2507.500 (med hunstik og hanstik)
- Længde
- 4.000 mm
- Dimensioner
- Længde: 4.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,43 kg
- Bruttovægt
- 0,463 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilslutningsledning, til gennemgangsledning/strømforsyning, via tilslutningselement 2507.500, med hunstik og hanstik, L: 4000 mm
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring UK