med indbygningstilbehør, med eller uden tilslutningsledning.
- Best.-nr.:
- SZ 4127210
- Udgave
- med vippearm til svingramme, uden tilslutningsledning
- Funktionsmåder
- Aktivering af vippearmen sker via lågerammen i stålpladelågen eller på glaslåger via en medfølgende adapter.
- Bemærk
- Til indbygning i VX IT, kun i forbindelse med VX-montagevinkler til lågepositionskontakt
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 6000 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 400 V AC
- Indbygningsmuligheder
- til TS-skabe med indbygget stor svingramme
- til standard- og komfortlygte
- Elektrisk tilslutning
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Mærkedriftsspænding
- 400 V
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 40
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,231 kg
- Bruttovægt
- 0,235 kg
- Toldtarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Dørkontakt, med vippearm, uden tilslutningsledning, UL
- Dokumentationer
- Vejledning