Dørkontakter

Best.-nr.: SZ 4315520

med indbygningstilbehør, med eller uden tilslutningsledning.

Best.-nr.:
SZ 4315520
Udgave
med tilslutningsledning
Længde
600 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
6000 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
400 V AC
Indbygningsmuligheder
til standard- og komfortlampe uden integreret dørkontakt
Dimensioner
Længde: 600 mm
Elektrisk tilslutning
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Mærkedriftsspænding
400 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 40
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,119 kg
Bruttovægt
0,124 kg
Toldtarifnummer
85365019
EAN
4028177581357
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
SZ Dørkontakt, med tilslutningsledning, L: 600 mm, orange
Godkendelser
CQC
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet