Produktet udløber den: 30. jan. 2016
- Best.-nr.:
- SZ 4315550
- Udgave
- med tilslutningsledning
- Længde
- 600 mm
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 6000 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 400 V AC
- Indbygningsmuligheder
- til standard- og komfortlampe uden integreret dørkontakt
- Dimensioner
- Længde: 600 mm
- Elektrisk tilslutning
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Mærkedriftsspænding
- 400 V
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 40
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,115 kg
- Bruttovægt
- 0,122 kg
- Toldtarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177501461
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Dørkontakt, med tilslutningsledning, L: 600 mm, grå, UL
- Dokumentationer
- Info sheet