- Best.-nr.:
- SZ 2507500
- Produktbeskrivelse
- Tilslutningselement til snapmontage på DIN-skinne.
- Fordele
- Reducering af montageomkostninger: Systemlamper og arbejdslamper kan hurtigt og sikkert forsynes via tilslutningsledningen
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 4000 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 400 V AC
- Montageanvisning
- Til selvkonfigurerede ledninger anvendes stik 2507.200.
- Mærkedriftsspænding
- 230 V - 400 V
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,179 kg
- Bruttovægt
- 0,197 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilslutningselement, med automatsikring, 10 A