Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Best.-nr.:
- SZ 2500435
- Udgave
- Gennemgangsledning, 3-polet (med hunstik og hanstik)
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af LED-systemlampen.
- Farve
- Orange
- Længde
- 200 mm
- Dimensioner
- Længde: 200 mm
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,065 kg
- Bruttovægt
- 0,074 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V
- Erklæringer
- Producenterklæring