Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Best.-nr.:
- SZ 2500440
- Udgave
- Gennemgangsledning, 2-polet (med hunstik og hanstik)
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af LED-systemlampen.
- Farve
- Sort
- Længde
- 1.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Normer
- Strømtilførselsledninger: AVLV2
- Strømtilførsels-stikforbinder: ECBT2
- Dimensioner
- Længde: 1.000 mm
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,34 kg
- Bruttovægt
- 0,371 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- Tilslutningsledning, til gennemgangsledning, 2-pole, 24 V DC, længde 1000 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions