Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Best.-nr.:
- SZ 2500450
- Udgave
- Gennemgangsledning, 2-polet (med hunstik og hanstik)
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af LED-systemlampen.
- Farve
- Orange
- Tværsnit
- 1,5 mm²
- Længde
- 1.000 mm
- Dimensioner
- Længde: 1.000 mm
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,35 kg
- Bruttovægt
- 0,46 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809147
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilslutningsledning, til gennemgangsledning, 2-polet, 100-240 V, L: 1000 mm