Forbindelses- og forlængerkabel med forskellige typer af stikdåser/hunstik.
- Best.-nr.:
- DK 7859010
- Udgave
- Eurostik EN 50075, CEE 7/16, type: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af IT-systemlampen LED.
- Farve
- sort
- Længde tilslutningskabel
- 2.000 mm
- Bemærk
- Tilslutningsledningerne med stik må kun anvendes sammen med IT-systemlampen LED
- Det er ikke tilladt at anvende andre systemlamper fra Rittal eller fra andre producenter
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,15 kg
- Bruttovægt
- 0,152 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- DK netkabel med eurostik, til it-systemlampe LED 7859.000
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring