Mellem Command-Panel, klemkasser, kompakttavler og vandrette eller lodrette flader. Samlehalvdelene formonteres på begge sider, skydes ind i hinanden og fastgøres med holdeskrue, eller svingvinklen indstilles.
- Best.-nr.:
- CP 6016200
- Produktbeskrivelse
- Mellem Command-Panel, klemkasser, kompakttavler og vandrette eller lodrette flader. Samlehalvdelene formonteres på begge sider, skydes ind i hinanden og fastgøres med holdeskrue, eller svingvinklen indstilles.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer til begge sider.
- Bemærk
- Holdeskruerne kan udskiftes med almindelige klemmearme (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105°, kan reguleres i 7,5° trin.
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,6 kg
- Bruttovægt
- 1,778 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Kabinetsamlestykker, indstillelig
- Dokumentationer
- Info sheet