Justerbart rammesamlestykke til Comfort-Panel til montage mellem betjenings- og tastaturkabinet og horisontale eller vertikale flader.
- Best.-nr.:
- CP 6005500
- Produktbeskrivelse
- Til brug mellem betjenings- og tastaturkabinet og vandrette eller lodrette flader.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer og klemmearme til begge sider.
- Rotation angle/swivel area
- Kan reguleres i 8° trin.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,758 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- CP Rammesamlestykke, indstillelig, til Comfort-Panel