Montageplade Til PK

Best.-nr.: PK 9547000

Til individuel indvendig udbygning.

Best.-nr.:
PK 9547000
Produktbeskrivelse
Til individuel indvendig udbygning.
Materiale
2,5 mm melamin-fenolbelagt hårdpapir
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Montageplade
Selvskærende montageskruer
Mål montageplade (B x H)
150 mm x 90 mm
Passer til
Bokstype: PK
Bredde: = 180 mm
Højde: = 110 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,645 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216