Til individuel indvendig udbygning.
- Best.-nr.:
- PK 9549000
- Produktbeskrivelse
- Til individuel indvendig udbygning.
- Materiale
- 2,5 mm melamin-fenolbelagt hårdpapir
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Montageplade
Selvskærende montageskruer - Mål montageplade (B x H)
- 220 mm x 150 mm
- Passer til
- Bokstype: PK
Bredde: = 254 mm
Højde: = 180 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,204 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140110
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- PK Montageplade, BH: 220x150 mm