Til individuel indvendig udbygning, med montagehuller.
- Best.-nr.:
- GA 9110700
- Produktbeskrivelse
- Til individuel indvendig udbygning, med montagehuller.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Mål montageplade (B x H)
- 207 mm x 107 mm
- Passer til
- Bokstype: GA
Bredde: = 220 mm
Højde: = 120 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,45 kg
- Bruttovægt
- 0,499 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177154308
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- GA Montageplade, BH: 207x107 mm