Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
- Best.-nr.:
- GA 9114700
- Produktbeskrivelse
- Til individuel indvendig udbygning, med montagehuller.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Mål montageplade (B x H)
- 344 mm x 142 mm
- Passer til
- Bokstype: GA
Bredde: = 360 mm
Højde: = 160 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,558 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177154353
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- GA Montageplade, BH: 346x142 mm