Til montage af yderligere komponenter i styretavlen. Deludvidelsesplader kan anvendes ekstremt fleksibelt og danner således grundlaget for en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
- Best.-nr.:
- VX 8617662
- Produktbeskrivelse
- Til montage af yderligere komponenter i styretavlen. Delmontageplader kan anvendes ekstremt fleksibelt og danner således grundlaget for en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
- Fordele
- Kantombukningen er forsynet med systemhuller til individuel indvendig udvidelse.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Montagen foretages direkte på skabsprofilen
- Bemærk
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- Dimensioner
- Bredde: 538 mm
Højde: 398 mm - Passer til skabstype
- VX
- VX SE
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,58 kg
- Bruttovægt
- 2,88 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- VX Partial assembly plate, dimensions: 600x400 mm