Montageplader til bestykning, også uden for skabet.
- Best.-nr.:
- KL 1564700
- Produktbeskrivelse
- Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til skabstype
- KL
- KL-HD
- Passer til
- Bokstype: KL
KL-HD
Bredde: = 400 mm
Højde: = 200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,02 kg
- Bruttovægt
- 1,06 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177010123
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KL Montageplade, til KL og KL-HD, BD: 400x200 mm