Delmontageplader til TS, VX SE

Best.-nr.: TS 8614040

Til universel indvendig udbygning og ekstra montageniveauer.

Best.-nr.:
TS 8614040
Produktbeskrivelse
Til universel indvendig udbygning også i kombination med systemchassis og montagestag. Defekte moduler kan hurtigt og nemt udskiftes. Ekstra montageniveauer.
Materiale
Stålplade, 2,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Delmontageplader fastgøres ved hjælp af det medfølgende montagetilbehør i niveau med det indre montageniveau direkte på de vertikale skabsprofiler. I denne indbygningsposition (både i bredden og i dybden) danner de et niveau med TS-systemchassis 17 x 73 mm og TS-montagestag til det indre montageniveau.
Dimensioner
Bredde: 900 mm
Højde: 300 mm
Passer til skabstype
TS
VX SE
Passer til
Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 400 mm
= 1.000 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,4 kg
Bruttovægt
6,7 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177212251
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
TS Delmontageplade, til TS, SE, B/DxH 900x300 mm
Dokumentationer
Vejledning