Til universel indvendig udbygning og ekstra montageniveauer.
- Best.-nr.:
- TS 8614260
- Produktbeskrivelse
- Til universel indvendig udbygning også i kombination med systemchassis og montagestag. Defekte moduler kan hurtigt og nemt udskiftes. Ekstra montageniveauer.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Delmontageplader fastgøres ved hjælp af det medfølgende montagetilbehør i niveau med det indre montageniveau direkte på de vertikale skabsprofiler. I denne indbygningsposition (både i bredden og i dybden) danner de et niveau med TS-systemchassis 17 x 73 mm og TS-montagestag til det indre montageniveau.
- Dimensioner
- Bredde: 1.100 mm
Højde: 500 mm - Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
= 1.200 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,155 kg
- Bruttovægt
- 12,795 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212305
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS Delmontageplade, til TS, SE, B/DxH 1100x500 mm
- Dokumentationer
- Vejledning