Til universel indvendig udbygning og ekstra montageniveauer.
- Best.-nr.:
- TS 8614850
- Produktbeskrivelse
- Til universel indvendig udbygning også i kombination med systemchassis og montagestag. Defekte moduler kan hurtigt og nemt udskiftes. Ekstra montageniveauer.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Delmontageplader fastgøres ved hjælp af det medfølgende montagetilbehør i niveau med det indre montageniveau direkte på de vertikale skabsprofiler. I denne indbygningsposition (både i bredden og i dybden) danner de et niveau med TS-systemchassis 17 x 73 mm og TS-montagestag til det indre montageniveau.
- Dimensioner
- Bredde: 700 mm
Højde: 400 mm - Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 500 mm
= 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,8 kg
- Bruttovægt
- 7,015 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212350
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS Delmontageplade, til TS, SE, B/DxH 700x400 mm
- Dokumentationer
- Vejledning