Til indbygning i pultover- og midterdel på systemskinner til indvendig udbygning.
- Best.-nr.:
- TP 6730310
- Produktbeskrivelse
- Til enkel fastgørelse på formonterede montageskruer.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Over- og midterdel på systemskinner til indvendig udbygning
- I pultunderdelens side på de i dybden monterede systemchassiser eller montagestag
- Andre skabe på skinner med 25 mm hulmønster
- Bemærk
- Mulighed for sammenbygning via skruer i siden
- Maksimal indbygningsbredde for delmontageplader = pultbredde minus 100 mm
- Til TP kræves skinnen til indvendig udbygning TP
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 437 mm - Passer til skabstype
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Passer til
- Bokstype: TP
TS
VX SE
CX - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP delmonteringsplader, ophængbare, til TS, SE, TP, CX, BH 200x437 mm