Til anvendelse i 400 mm brede TS-skabe uden montageplade.
- Best.-nr.:
- TS 8614180
- Materiale
- Stålplade, 3,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Kan justeres i 25 mm trin
- Montageanvisning
- TS-montageskinne 13 x 38 mm kan anvendes som montagepladeglideskinne
- Til montering i brede skabe kræves breddeopdeling
- Passer til skabstype
- TS
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 400 mm
Højde: = 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17,4 kg
- Bruttovægt
- 17,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS montageplade, til TS, 400 mm bred, H: 1800 mm