Montageplade Til CS New Basic-skabe

Best.-nr.: CS 9765096

Til opbygning af montageniveauer, kan dybdejusteres i 25 mm trin.

Best.-nr.:
CS 9765096
Produktbeskrivelse
Til opbygning af montageniveauer. Montagepladerne kan dybdereguleres i 25 mm trin.
Materiale
Aluminium, 3 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Ved skabsbredde 1200 mm er der mulighed for delvis udbygning med en eller to 600 mm brede montageplader.
Dimensioner
Bredde: 699 mm
Højde: 1.496 mm
Passer til skabstype
CS Basickabinetter
Passer til
Bokstype: CS Basickabinetter
Bredde: = 800 mm
Højde: = 1.600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,5 kg
Bruttovægt
13 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216