Til montage af yderligere komponenter i fordelingsskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder.
- Best.-nr.:
- VX 8617620
- Produktbeskrivelse
- Til montage af yderligere komponenter i fordelingsskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Kan monteres enten stående som vertikal montageflade eller fladt liggende som horisontal bund
- Montagen foretages direkte på skabsprofilen
- Ved fremtrukket opbygning sker montage via systemchassis på et valgfrit montageniveau i skabet.
- Ved indbygning i flere niveauer efter hinanden kan delmontageplader monteres svingbart via hængselsbeslag for at sikre hurtig adgang til de bagvedliggende niveauer.
- Bemærk
- Montering i VX SE, PC, IW kræver adapterskinnen VX
- Dimensioner
- Bredde: 1.100 mm
Dybde: 300 mm - Passer til skabstype
- VX
- VX SE
- PC
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
PC
Bredde: = 400 mm
= 1.200 mm
Dybde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,36 kg
- Bruttovægt
- 8,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919471
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- VX delmontageplade, mål: 1100x300 mm