Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.
- Best.-nr.:
- TS 4593000
- Produktbeskrivelse
- Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- omløbende
- fremtrukket i trin på 25 mm
- Bemærk
- Indskydes nedefra/oppefra eller i siden mellem stag og plade og sikres med skruer.
- Endvidere kræves: Montagestag, system-chassis, montageskinner eller montage-chassis
- Passer til
- Bokstype: TS 8
SE - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 1,28 kg
- Bruttovægt
- 1,397 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Montagepladefiksering, installation: all-round/fremtrukket på 25 mm hulmønster
- Dokumentationer
- Info sheet