Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.
- Best.-nr.:
- TS 8800050
- Produktbeskrivelse
- Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- I siden
- bagtil, i niveau med skabsramme
- Bemærk
- Skydes over pladen i siden og sikres med skruer. Endvidere kan montagepladen fastskrues på den bageste C-kant efter boring af huller.
- Passer til
- Bokstype: TS 8
SE - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,92 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Montagepladefiksering, Installation: side/bagtil
- Dokumentationer
- Info sheet