Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.
- Best.-nr.:
- TS 8800630
- Produktbeskrivelse
- Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.
- Fordele
- Ingen indvirkning på montagearealet, men montage er kun mulig fra skabets bagside.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- I siden, i halv højde i forbindelse med montageplade-mellemstykke ved anvendelse med TS
- i næstsidste position
- fremtrukket (leveringstilstand)
- Passer til
- Bokstype: TS 8
SE - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 1,51 kg
- Bruttovægt
- 1,736 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Montagepladefiksering, installation: side med montageplade-mellemstykke, i næstsidste position/fremtrukket
- Dokumentationer
- Vejledning