Takket være minimal afstand mellem de to montageplader opnås der en maksimal dybde til påbygning fra begge sider.
- Best.-nr.:
- TS 8800280
- Produktbeskrivelse
- Takket være minimal afstand mellem de to montageplader opnås der en maksimal dybde til påbygning fra begge sider.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Bemærk
- Påbygningsdybde fortil og bagtil, ved indbygning i midten = (skabsdybde – 48 mm): 2.
- Eksempel: Ved et TS-skab med en dybde på 600 mm giver det en opbygningsdybde på 2 x 276 mm.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,381 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Indbygningssæt, til montageplade TS, SE ryg mod ryg
- Dokumentationer
- Info sheet