- Best.-nr.:
- TS 8802260
- Produktbeskrivelse
- Til indskydning af montageplader fra siden.
- Anvendelsesområder
- Ved en skabsdybde på 400 mm er der mulighed for en montagedybde på 105-330 mm
- Ved en skabsdybde på 500 mm er der mulighed for en montagedybde på 105-430 mm
- Ved en skabsdybde på 600 mm er der mulighed for en montagedybde på 105-530 mm
- Ved en skabsdybde på 800 mm er der mulighed for en montagedybde på 105-730 mm
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Montage af glideskinnerne sker direkte på skabsrammen, kan reguleres i trin på 25 mm i dybden
- Montagepladen fastgøres på glideskinnerne vha. clipsmøtrikker og skruer
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,423 kg
- Bruttovægt
- 1,523 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177494923
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS Glideskinne, til montageplade TS, til B: 600 mm