Til svingbar montage af delmontageplader.
- Best.-nr.:
- TS 8614100
- Produktbeskrivelse
- Til montage af delmontageplader på indbygningssæt til svingramme, lille.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- I forbindelse med hængsel til sideplade er indbygning fra siden ved en skabsdybde på 600 eller 800 mm identisk med indbygning parallelt med fronten
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,44 kg
- Bruttovægt
- 0,534 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS Hængselsbeslag, til Delmontageplade TS, SE
- Dokumentationer
- Vejledning