Holdeskinne, til ophængning til TS, CM, PC, TP

Best.-nr.: TS 8612200

Til montage af montageplade, lille, når der på grund af montageplademellemstykke o.l. vertikalt ikke kan monteres chassis eller andre moduler i dybden.

Best.-nr.:
TS 8612200
Produktbeskrivelse
Passer til: Indbygning bag lille indbygningsfelt i PC-skab, montage på vertikalt TS-skabsprofil, montage på CM og TP på montageskinne til indvendig udbygning. Integreret 25 mm hulsystem til montage af: Montageplade, lille, PS montagechassis via PS-kombiholdestykke som andet montageniveau, når der pga. montageplademellemstykke og kabelkanal ikke kan monteres chassis eller andre moduler vertikalt i dybden.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bæreevne (statisk)
15 kg
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
0,85 kg
Bruttovægt
0,926 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261