Til indskydning af montagepladen fra siden.
- Best.-nr.:
- VX 8617400
- Produktbeskrivelse
- Til indskydning af montagepladen fra siden. Montagen sker i fremtrukket montageposition.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,846 kg
- Bruttovægt
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX glideskinne, til montageplade, til B: 600 mm