Den minimale afstand mellem montagepladerne skaber forudsætningen for maksimale opbygninger på begge montageplader.
- Best.-nr.:
- VX 8617360
- Produktbeskrivelse
- Den minimale afstand mellem montagepladerne skaber forudsætningen for maksimale opbygninger på begge montageplader.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, kromateret
- Montageanvisning
- Derudover er en anden montageplade, der passer til skabets mål, påkrævet, se Rittals onlinereservedelsliste.
- Ved skabe med bagplade for optimal adgang til bageste montageplade kan glaslåge anvendes i stedet for bagplade eller låge med lås og sidelåge.
- Passer til
- Bokstype: VX
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX indbygningssæt til montageplader ryg mod ryg