Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen.
- Best.-nr.:
- VX 8617353
- Produktbeskrivelse
- Til ekstra dæmpning og reducering af mulige svingninger i montagepladen. Låsebolten fikseres på siden af montagepladen, før montagepladen placeres. Når montagepladen er placeret flugtende med skabsrammen kan holdevinklen fastgøres på skabsprofilen. Dermed bliver montagepladens flade ikke begrænset, og montering kan ske uden demontering af bagpladen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Monteringsposition for montageplade = Flugtende med skabsrammen/position +-0mm
- 2 stk. pr. skab/montageplade, i siden halvvejs oppe på montagepladen
- Passer til
- Bokstype: VX
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,692 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX mounting plate fastener, type A
- Dokumentationer
- Vejledning