Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen.
- Best.-nr.:
- VX 8617351
- Produktbeskrivelse
- Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen.
- Fordele
- Enkel montage direkte på skabsrammen eller på systemchassis 23 x 64 mm
- Funktionsmåder
- Montagepladen kan enten skrues fast sammen med montagepladefikseringen eller placeres helt op ad den
- Afhængigt af montagesituation griber montagepladefastgørelsen type B om montagepladen i ringe omfang
- Holder forsiden af montagepladen fri til ubegrænset brug
- Montagen kan afhængigt af situation enten foretages foran eller bagved
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, kromateret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 1,34 kg
- Bruttovægt
- 1,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX montagepladefiksering, type B
- Dokumentationer
- Info sheet