Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen.
- Best.-nr.:
- VX 8617352
- Produktbeskrivelse
- Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen.
- Fordele
- Enkel montage direkte på skabsrammen
- Funktionsmåder
- Montagepladen kan placeres formsluttende med montagepladefikseringen og spændes på.
- Holder forsiden af montagepladen fri til ubegrænset brug
- Kan monteres bagfra ved monteret montageplade og afmonteret bagplade
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, kromateret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX montagepladefiksering, type C
- Dokumentationer
- Info sheet