Til etablering af en indvendig udbygning i VX SE, der er kompatibel med VX25. Ved individuelle udbygningsprojekter er der mulighed for at afkorte adapterskinnen VX.
- Best.-nr.:
- SZ 8617750
- Produktbeskrivelse
- Til etablering af en indvendig udbygning i VX SE, der er kompatibel med VX25. Ved individuelle udbygningsprojekter er der mulighed for at afkorte adapterskinnen VX.
- Leveringsomfang
- Adapterskinne
Inkl. montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- På den vertikale skabsprofil på VX SE (i fuld højde eller i delområder)
- På VX SE's horisontale tagprofil, i bredden
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Kan afkortes til andre dimensioner.
- Passer til
- Bokstype: VX SE
Højde: = 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 4,32 kg
- Bruttovægt
- 4,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,29
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet