Adapterskinne Til VX kompatibilitet

Best.-nr.: SZ 8617751

Til etablering af en indvendig udbygning i VX SE, der er kompatibel med VX25. Ved individuelle udbygningsprojekter er der mulighed for at afkorte adapterskinnen VX.

Best.-nr.:
SZ 8617751
Produktbeskrivelse
Til etablering af en indvendig udbygning i VX SE, der er kompatibel med VX25. Ved individuelle udbygningsprojekter er der mulighed for at afkorte adapterskinnen VX.
Leveringsomfang
Adapterskinne
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På den vertikale skabsprofil på VX SE (i fuld højde eller i delområder)
På VX SE's horisontale tagprofil, i bredden
Passer til
Bokstype: VX SE
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
4,4 kg
Bruttovægt
5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,89
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177958654
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 2000 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet