Til etablering af en indvendig udbygning i VX SE, der er kompatibel med VX25. Ved individuelle udbygningsprojekter er der mulighed for at afkorte adapterskinnen VX.
- Best.-nr.:
- SZ 8617760
- Produktbeskrivelse
- Til etablering af en indvendig udbygning i VX SE, der er kompatibel med VX25. Ved individuelle udbygningsprojekter er der mulighed for at afkorte adapterskinnen VX.
- Leveringsomfang
- Adapterskinne
Inkl. montagematerialer - Længde
- 200 mm
- Indbygningsmuligheder
- På den vertikale skabsprofil på VX SE (i fuld højde eller i delområder)
- På VX SE's horisontale tagprofil, i bredden
- Passer til
- Bokstype: VX SE
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958630
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet