Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.
- Best.-nr.:
- SZ 6730720
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 900 mm
- Bemærk
- Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
- Passer til
- Bokstype: Standerpult CX
Bredde: = 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,76 kg
- Bruttovægt
- 2,993 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ skinne til indvendig udbygning, til CX, til BH: 1000 mm
- Dokumentationer
- Vejledning