Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Kan monteres overalt på side-, bund- og topflader.
- Best.-nr.:
- AE 2383250
- Produktbeskrivelse
- Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Kan monteres overalt på side-, bund og topflader. Variable, med 2 systemhulrækker, giver ekstra montageareal til f.eks.: TS systemchassis, skabslamper, dørkontakter, lågefiksering, kabelslangeholdere
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Bemærk
- Yderligere påbygningsmuligheder: Montagelasker, til ophængning, TS 8612.400
- Montagelasker, skruemonterede, store, TS 8612.410
- Montagelasker, skruemonterede, små, PS 4532.000
- Montagevinkler, PS 4597.000
- Passer til
- Bokstype: AE
Dybde: = 250 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,72 kg
- Bruttovægt
- 0,8 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177687424
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- AE Montageskinne til indvendig udbygning, til AE, til D: 250 mm
- Dokumentationer
- Info sheet