Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.
- Best.-nr.:
- SZ 5001050
- Produktbeskrivelse
- Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 510 mm
- Indbygningsmuligheder
- Vær opmærksom på de forskellige montagemuligheder i skabssystemerne TP og kompakttavle HD. Findes i den pågældende monteringsvejledning.
- Passer til
- Bokstype: Kompakttavle HD
TP - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,44 kg
- Bruttovægt
- 1,639 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177479586
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ-skinne til indvendig udbygning, til CM, TP, L: 510 mm