Alternativet til TS-systemchassis 17 x 73 mm, med huller til clips-/indstiksmøtrik i stedet for slidshuller foroven og forneden. Hægtes blot på og sikres.
- Best.-nr.:
- TS 8612520
- Produktbeskrivelse
- Alternativet til TS-systemchassis 17 x 73 mm, med huller til clips-/indstiksmøtrik i stedet for slidshuller foroven og forneden. Hægtes blot på og sikres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil
- Passer til
- Bokstype: det indvendige montageniveau
Bredde/dybde: 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 5,128 kg
- Bruttovægt
- 5,396 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177370555
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Systemchassis med montagevinkel, 23 x 73 mm, til indvendigt montageniveau: BxD:1200 mm