Monteres direkte på indvendige flader (f.eks. topplader) for at understøtte tunge overbygninger. Monteret fra siden eller bagfra kan skabet således skrues sikkert sammen med maskinen.
TS-montagechassis 45 x 88 mm
Best.-nr.: TS 8612660
Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Vær opmærksom på de forskellige montagemuligheder for VX systemchassis i skabssystemet til placering side om side VX25. Du finder disse i den pågældende produktbeskrivelse.:
- Best.-nr.:
- TS 8612660
- Udgave
- til det indvendige montageniveau
- Produktbeskrivelse
- Monteres direkte på indvendige flader (f.eks. topplader) for at understøtte tunge overbygninger. Monteret fra siden eller bagfra kan skabet således skrues sikkert sammen med maskinen. Dobbeltprofilet med 11 hulrækker giver yderligere muligheder for indvendig udbygning.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- På lodret og vandret TS-, VX SE-skabsprofil
- Passer til
- Bokstype: det indvendige montageniveau
Bredde/dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,8 kg
- Bruttovægt
- 3,02 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Systemchassis uden montagevinkel, 45 x 88 mm, til indvendigt montageniveau: til BxD: 600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning